|
|
|
14893
Jeu de 2 peignes de raccordement pour C60 et STI de 48 pas, tri
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2012
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2013
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Peigne de raccordement
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de connexion
|
Description des pôles
|
3P
|
Nombre de voies
|
16 voies, type: 3 P avec 18 mm pas
|
Distance entre appareils
|
54 mm
|
Répartition des pôles
|
L1 L2 L4
|
Type de connecteur
|
Dent
|
Longueur modules de 18 mm
|
24
|
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi
|
Double alimentation 100 A ( 40 °C )
Alimentation simple 80 A ( 40 °C )
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V se conformer à IEC 664
|
Mode d'installation
|
Horizontale
|
Pas de 9 mm
|
48
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
57 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,44 kg
|
Garantie contractuelle
|
|